Pubblica i tuoi prodotti
Sliding windows 2 rails 4 leaves
Sliding windows 2 rails 4 leaves

    Sliding windows 2 rails 4 leaves

    5.0 su 5 stelle5.0(8 recensioni)

    Sliding windows with 4 leaves on 2 rails MeO, with wood interior and aluminium exterior.

    Customizable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Total break of thermal bridge between the two structures wood and aluminum.

    Thermal frame integrated in the sash, 5 seals, glued glazing.

    Voce di capitolato
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      New and renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades).

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Non-contractual model.

      Possible technical parameters:

      • Doublage 145,165,185,205
      • Frame width 39,59
      • Glazing thickness from 27.5 to 34
      • Sill height
      • Sill length
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMeO-BC-4vtx-2rails
    • Famiglia di prodotto Sliding windows
    • Gruppo di famigliaWood & aluminium
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia