Pubblica i tuoi prodotti
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
Eaves system RIVEPRO
    M.E.P

    Eaves system RIVEPRO

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)

    The roof eaves system RIVEPRO MEP

    With more than 35 years of experience and more than 6 million meters of PVC soffit installed ... MEP is today asserting itself as the French leader in the controlled expansion eaves system.

    The MEP eave is a homogeneous set for the protection and complete covering of roof overflows, new or to be renovated. It has been developed in partnership with professionals in order to guarantee functionality and ease of use.

    The MEP PVC Eave system has a technical opinion issued by CSTB n ° 2 / 13-1541, a ten-year warranty and an M1 fire classification.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSysteme_Rivepro
    • Famiglia di prodottoPVC Eaves
    • Gruppo di famigliaSoffit / Fascia boards
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice ETIMEC003208
    • Nome ETIMEave
    • Nome UNSPSCRoof fascias
    • Codice UNSPSC30151601
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
    • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Numero OmniClass23-13 41 11 17
    • Titolo OmniClassRoof Fascias
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa Sud America Nord America