MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-SMBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-SMBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-SMBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-SMBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-SMBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-SMBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S

- Wide corrugation and high-curved ribs, strong and durable, can be restructured across the batten - Diagonal cubicle (5 degrees) - Anti-Capillary Protect the water that enters... Steel Model M-DEX760-25-S Bolt Regulation System Orders per sheet over 30 m
Voce di capitolato
  • Working width 760 mm., rib height 25 mm., minimum slope 5° (1/12), minimum bend radius 450 mm., minimum natural bend radius 30,000 mm., maximum transport length 25,000 mm. . Production length at the job site On Request
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMBT_Metal_Sheet_Roof_Bolt_System_M-DEX760-25-S
  • Famiglia di prodottoMetal Sheet
  • Gruppo di famigliaRoof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)760
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Numero OmniClass23-13 39 11