MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40

- Have a high curl and a wide belly thus increasing the batting distance more. Makes the structure economical - Fixing the sheet with the innovation of locking pin 3 in 1 "Superlock 40", which makes it easy to install, locks tightly, closely and is strong
Voce di capitolato
  • Working width 700 mm., rib height 40 mm., minimum slope 2° (1/30), minimum bend radius 800 mm., minimum natural bend radius 45,000 mm., maximum transport length 25,000 mm. . Production length at the job site On Request
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMBT_Metal_Sheet_Roof_Boltless_System_M-LOCK700-40
  • Famiglia di prodottoMetal Sheet
  • Gruppo di famigliaRoof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Numero OmniClass23-13 39 11