MBT Metal Sheet Wall&Ceiling System M-SPANDREL 365MBT Metal Sheet Wall&Ceiling System M-SPANDREL 365MBT Metal Sheet Wall&Ceiling System M-SPANDREL 365
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

MBT Metal Sheet Wall&Ceiling System M-SPANDREL 365

Extra high and Wide curls Installed with grooved tongue system Hide screw head, suitable for wall or ceiling work inside the building. - strong corrugated shape, save the frame, easy to install, stronger than general ceiling system. - No gap to accumulate dust. easy to clean Does not rust or mold Long service life - Specially designed to be suitable for use Type1, smooth wavy shape, for ceilings that emphasize smoothness, not eye-catching.
Voce di capitolato
  • Working width 365 mm., corrugation height 25 mm. Usage: used to make walls, ceilings. Installation: fix the sheet with screws.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMBT_Metal_Sheet_Wall-Ceiling_System_M-SPANDREL_365
  • Famiglia di prodottoMetal Sheet
  • Gruppo di famigliaWall&Ceiling
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)365
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
  • Numero OmniClass23-15 19 00