Pubblica i tuoi prodotti
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0 su 5 stelle4.0(12 recensioni)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSteel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Famiglia di prodottoGrilles, Registers & Diffusers
  • Gruppo di famigliaCeiling Diffusers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC