Pubblica i tuoi prodotti
AERO PORTARIFIUTI DIFFERENZIATO
AERO PORTARIFIUTI DIFFERENZIATO
AERO PORTARIFIUTI DIFFERENZIATO
    Metalco

    AERO PORTARIFIUTI DIFFERENZIATO

    AERO è un cestino per la raccolta differenziata realizzato in acciaio con copertura superiore in alluminio. La sua linea semplice e pulita si adatta perfettamente a stazioni di trasporto pubblico e aeroporti. AERO è disponibile con 3 o 4 contenitori interni e nella versione con vano nascosto porta estintore. La grafica esterna è personalizzabile a seconda delle necessità.
    Voce di capitolato
    • AERO A3 L 990 x W 484 x H 800 | 75 Kg AERO A4 L 1170 x W 525 x H 800 | 98 Kg AERO AVF L 1170 x W 525 x H 800 | 95 Kg AERO Q L 600 x W 600 x H 805 | 58 Kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAERO
    • Famiglia di prodottoAERO
    • Gruppo di famigliaAERO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_70
    • Descrizione Uniclass 2015Recycling bins
    • Numero OmniClass23-27 59 13
    • Titolo OmniClassRecycling Bins