Pubblica i tuoi prodotti
AIR CIRCLE TAVOLI CON SGABELLI
Metalco

AIR CIRCLE TAVOLI CON SGABELLI

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
AIR CIRCLE è il tavolo rotondo con sgabelli integrati vincitore del reddot 2022 per il design urbano. AIR CIRCLE è perfetto per attrezzare parchi e spazi aperti dedicati alle persone e stimolarne la socialità. Realizzato in due versioni con 4 o 6 posti, di cui la metà sono sempre regolabili in altezza, con piano in HPL e struttura portante in lamiera d'acciaio di grosso spessore per aumentarne la stabilità e la sicurezza.
Voce di capitolato
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAIR-CIRCLE
  • Famiglia di prodottoAIR CIRCLE
  • Gruppo di famigliaAIR CIRCLE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Numero OmniClass23-11 29 15
  • Titolo OmniClassExterior Tables