Pubblica i tuoi prodotti
ASTER FIORIERA
Metalco
Archiviato

ASTER FIORIERA

ASTER è una collezione di fioriere per spazi urbani cilindriche di diverse capacità. Perfette per aggiungere del verde nelle vie cittadine, queste fioriere sono disponibili sia in acciaio inox verniciato che in acciaio corten per adattarsi al meglio all'ambiente urbano circostante.
Voce di capitolato
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASTER
  • Famiglia di prodottoASTER
  • Gruppo di famigliaASTER
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Codice Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
  • Descrizione Uniclass 2015External planter systems
  • Numero OmniClass23-11 27 13 17
  • Titolo OmniClassPlanters