Pubblica i tuoi prodotti
EDGE SX | DX PANCHINE
Metalco
Archiviato

EDGE SX | DX PANCHINE

Linee leggere, un cuore smart e un design moderno sono le caratteristiche principali di EDGE SMART, una panchina in cemento HPC costituita da due sedute a sbalzo unite da un elemento in acciaio che funge anche da zona di ricarica con le sue prese USB. EDGE è vincitrice del premio IF Design Award del 2019.
Voce di capitolato
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEDGE-DX
  • Famiglia di prodottoEDGE
  • Gruppo di famigliaEDGE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Numero OmniClass23-11 29 13 11
  • Titolo OmniClassExterior Benches