Pubblica i tuoi prodotti
FUENTE C – E – R FONTANA
FUENTE C – E – R FONTANA
FUENTE C – E – R FONTANA
FUENTE C – E – R FONTANA
    Metalco
    Archiviato

    FUENTE C – E – R FONTANA

    Fontana costituita da una struttura in tubo d’acciaio disponibile, a scelta, a sezione rettangolare, circolare o ellittica. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno. La struttura è fissata alla base della vasca, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia è asportabile per consentire la pulizia della vasca.
    Voce di capitolato
    • ACCIAIO VERNICIATO O ACCIAIO CORTEN O ACCIAIO INOX FISSAGGIO: CEMENTAZIONE
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFUENTE
    • Famiglia di prodottoFUENTE
    • Gruppo di famigliaFUENTE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-27
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
    • Descrizione Uniclass 2015External furniture systems
    • Numero OmniClass23-11 29 27
    • Titolo OmniClassExterior Fountains