Pubblica i tuoi prodotti
HARRIS ISOLA MODULAR SEDUTE MODULARI
HARRIS ISOLA MODULAR SEDUTE MODULARI
HARRIS ISOLA MODULAR SEDUTE MODULARI
    Metalco
    Archiviato

    HARRIS ISOLA MODULAR SEDUTE MODULARI

    HARRIS è la collezione di panchine per esterni, disponibili in legno naturale o WPC, che aggiungerà un tocco di comfort e design al vostro progetto. La collezione offre una combinazione perfetta di estetica e praticità per ogni progetto di arredo urbano. Personalizzabile e adatta a una varietà di contesti, rappresenta la scelta ideale per creare spazi pubblici accoglienti e funzionali.
    Voce di capitolato
    • HARRIS ISOLA 1576 L 1576 x W 1521 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA TREE L 1576 x W 1521 x H 420 | 200 Kg HARRIS ISOLA L L 1550 x W 1550 x H 420 | 185 Kg HARRIS ISOLA 2076 L 2076 x W 1950 x H 420 | 376 Kg HARRIS ISOLA WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 210 Kg HARRIS ISOLA TREE WPC L 1550 x W 1405 x H 420 | 220 Kg HARRIS ISOLA L WPC L 1525 x W 1525 x H 420 | 175 Kg HARRIS ISOLA 2050 WPC L 2050 x W 1915 x H 420 | 370 Kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHARRIS
    • Famiglia di prodottoHARRIS
    • Gruppo di famigliaHARRIS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numero OmniClass23-11 29 13 11
    • Titolo OmniClassExterior Benches