Pubblica i tuoi prodotti
YES CESTINO
YES CESTINO
    Metalco
    Archiviato

    YES CESTINO

    Scopri la combinazione perfetta di stile e funzionalità con i nostri cestini in acciaio YES. Progettato per soddisfare le esigenze di ogni spazio urbano, YES è la soluzione ideale per mantenere pulite e ordinate le aree pubbliche. La versatilità di questi cestini li rende adatti a una vasta gamma di contesti urbani, dal centro città ai parchi suburbani. Le pareti laterali possono essere realizzate in legno Ipe o in acciaio verniciato o corten. Le pareti laterali in acciaio sono personalizzabili tramite taglio laser.
    Voce di capitolato
    • YES W L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100 YES L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoYES
    • Famiglia di prodottoYES
    • Gruppo di famigliaYES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Rifiuti & Riciclaggio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_70
    • Descrizione Uniclass 2015Recycling bins
    • Numero OmniClass23-27 59 13
    • Titolo OmniClassRecycling Bins