Pubblica i tuoi prodotti
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
Voce di capitolato
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2080
  • Famiglia di prodottoRECESSED FITTINGS
  • Gruppo di famigliaMETALMEK INDOOR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)595
  • Profondità (mm)595
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)5.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL