Pubblica i tuoi prodotti
Reveal Panel System

Reveal Panel System

The MT Reveal Panel System has endless possibilities in regards to design. These systems have a variable reveal width ranging from 0-1”, thus providing flexibility for the designer with vertical and horizontal installation. Installation of the Reveal Panel is done from top to bottom and can be executed quickly. Combining horizontal and vertical reveal panels makes for an exquisite design and facade. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Voce di capitolato
  • - Installed horizontally and vertically - Reveal Panels create striking shadows - Unlimited design capabilities - Enhanced and accentuated facade design - Variable face heights and widths lengths for optimal design capabilities. - Wide range of available materials and colors Country: United States Manufacturer Product Line: Façade Systems Region: North America
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorevealpanelsystem
  • Famiglia di prodottoBuilding Materials
  • Gruppo di famigliaPanel System
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCPanels or paneling
  • Codice UNSPSC30161505
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America