Pubblica i tuoi prodotti
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

MTH Concertto facade sheets contain several embossed panels in the form of squares or rectangles. In a Concertto facade, there are few cut edges and no straight horizontal surfaces that could collect dirt. This compact entity is durable and extremely rapid to install. The Concertto metal facade combines beautiful appearance and freedom of design with cost-effectiveness, rapid installation, and a high-quality result. Hot-galvanised steel sheeting with a PVDF coating (protective film) or paint, with a material thickness of 1.00 mm. Aluminium with a PVDF coating, with a material thickness of 1.00 mm or 1.20 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico66A
  • Famiglia di prodottoConcertto
  • Gruppo di famiglia66A
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3200
  • Larghezza (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCSiding
  • Codice UNSPSC30151802