Pubblica i tuoi prodotti
METEK PROWINE WS3 " CANTINETTA VINI"
METEK PROWINE WS3 " CANTINETTA VINI"
METEK PROWINE WS3 " CANTINETTA VINI"
METEK PROWINE WS3 " CANTINETTA VINI"
METEK PROWINE WS3 " CANTINETTA VINI"
    Metek Srl

    METEK PROWINE WS3 " CANTINETTA VINI"

    Il vino viene apprezzato e gustato in tutto il mondo, sia nella ristorazione di elevato livello, sia tra le mura domestiche di un numero crescente di appassionati: ecco perché si dà sempre più valore alla collocazione delle etichette in un ambiente elegante, che ne garantisca al contempo una conservazione ottimale.

    In questo campo entra in gioco METEK: quest’azienda, specializzata nella lavorazione del vetro e del metallo, sviluppa celle climatizzate e cantinette modulari con tecnologie di altissimo livello e dall’aspetto raffinato, che consentono di non “nascondere” più i vini pregiati in cantina.

    Le soluzioni, uniche ed eleganti, sono completamente climatizzate e suddivise in zone con diverse temperature e, oltre a proteggere le delicate bottiglie dai raggi UV, tengono sotto controllo l’umidità.

    In questo modo, ogni varietà di vino viene conservata alla sua temperatura ottimale, indipendentemente dal luogo in cui viene esposta. Grazie alla loro configurazione modulare, le cantinette METEK possono essere accostate senza giunzioni, formando

    un’elegante parete espositiva. Che si tratti di una vetrina modulare, di una cantinetta a uso domestico o di un locale climatizzato per centinaia di bottiglie, METEK realizza ogni progetto con competenza e attrezzature personalizzate. Affidatevi a noi, realizzeremo insieme la cornice ideale per valorizzare i vostri vini!

    Voce di capitolato
    • Temperatura interna regolabile da + 4 °C a + 18 °C

      Capienza, 312, 480 o 624 bottiglie, in base al modello

      Potenza installata, 1,2, 1,6 o 2,4 KW, in base al modello

      Tensione, 230 V

      Frequenza, 50 Hz

      Rumorosità, 48 dB (a 1 metro di distanza)

      Potenza termica emessa, nessuna

      Max. temperatura esterna, + 25 °C

      Max. umidità esterna, 60 %

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPROWINE-WS3
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-09
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici