uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Carina - Chrome SS Straight Grab Rail 300mm, 450mm, 600mm

Unique ref.: AP501041MTL_AP501141MTL_AP501241MTL
Produttore: Metlex
Famiglia prodotto: Carina
Gruppo prodotto: Grab Rail
Data di pubblicazione: 2018-10-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (13)

Classic design.
32mm diameter bar for easier gripping.
Provides confidence and stability.
Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall.
Concealed Fixings.
Fixings not included.
Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: United Kingdom
Prodotto in: United Kingdom

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Steel rail
Codice UNSPSC: 30103101
Uniclass 1.4 Codice: L4422
Uniclass 1.4 Descrizione: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Codice: PR-64-36-85
Uniclass 2.0 Descrizione: Stainless Steel Handrails
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_30_36_84
Uniclass 2015 Descrizione: Stainless steel handrails
NBS Reference Codice: 64-36-85
NBS Reference Descrizione: Stainless Steel Handrails
Numero OmniClass: 23-17 25 13
Titolo OmniClass: Handrails
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
Sanitary - Accessories

Nome Valore
Integral Finish Chrome
Material Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Length 378 mm — 675 mm
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type Fixed
Category Grab Bar
Colour Chrome
Constituents Stainless Steel
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability. Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall. Concealed Fixings. Fixings not included. Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Stainless Steel
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
Nominal Length 378 mm — 678 mm
Nominal Width 82 mm
Shape Cylindrical
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

BIMobject®