Pubblica i tuoi prodotti
Metra AELLE-S 190 STH - 1 anta apribile 1 anta fissa soglia ribassata. Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra AELLE-S 190 STH - 1 anta apribile 1 anta fissa soglia ribassata. Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra AELLE-S 190 STH - 1 anta apribile 1 anta fissa soglia ribassata. Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    Metra AELLE-S 190 STH - 1 anta apribile 1 anta fissa soglia ribassata. Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    Se non vuoi rinunciare ad un materiale resistente come l’alluminio e allo stesso tempo desideri all’interno la naturalezza del legno, METRA ti offre la soluzione ideale: il sistema Alluminio-Legno AELLE-S 190 STH. Il sistema AELLE-S 190 STH permette di realizzare infissi scorrevoli di grandi dimensioni, mediante l’utilizzo di telai composti: la parte esterna costituita da profilati di alluminio consente di ridurre gli interventi di manutenzione e conservare al meglio le prestazioni nel tempo, la parte interna composta da massello di legno naturale dona una nota di calore all’ambiente.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe E900 Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe4 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : fino a 42 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 190 mm Telaio mobile profondità 78 mm Tipo di tenuta aria-acqua-vento: Guarnizioni in EPDM Spessore dei vetri: da 26 a 48 mm Portata massima: 300/400 kg per anta
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAELLE_190_STH_S1_T2_FIX1_LS_L
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium-wood windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
    Afghanistan
    Albania
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Bahamas
    Arabia Saudita
    Austria
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Belize
    Armenia
    Belgio
    Benin
    Brasile
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
    Corea del Nord