Pubblica i tuoi prodotti
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - Finestra Scorrevole a 2 ante su 2 binari di cui una fissa Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - Finestra Scorrevole a 2 ante su 2 binari di cui una fissa Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - Finestra Scorrevole a 2 ante su 2 binari di cui una fissa Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    Metra NC-S 120 STH SLIM 55 - Finestra Scorrevole a 2 ante su 2 binari di cui una fissa Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    NC-S 120 STH SLIM, un sistema tecnologico orientato ad uno stile contemporaneo che permette di avere massimo isolamento termico e acustico con un’ottimizzazione degli spazi grazie al design ultra sottile.
    Voce di capitolato
    • Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe 8A Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 3 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: fino a 41 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 120 mm - 140 mm Telaio mobile profondità 45 mm - 55 mm Tipo di tenuta aria-acqua-vento: Guarnizioni a spazzola Spessore dei vetri: da 26 mm a 42 mm Portata massima raggiunta: 400 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNC-S_120_STH_SLIM_55_S1_T2_FIX1
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-08
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
    Afghanistan
    Albania
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Bahamas
    Arabia Saudita
    Austria
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Belize
    Armenia
    Belgio
    Benin
    Brasile
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
    Corea del Nord