Pubblica i tuoi prodotti
Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes on 2 tracks low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes on 2 tracks low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes on 2 tracks low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes on 2 tracks low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes on 2 tracks low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 150 HES, lo scorrevole in alluminio di ultima generazione progettato per realizzare grandi superfici vetrate. NC-S 150 HES offre eccellenti performance di isolamento termico ed acustico, che si traducono in un maggior risparmio energetico e in un migliore comfort abitativo, grazie all’impiego di materiali innovativi e green che favoriscono una migliore sostenibilità ambientale, garantendo inoltre un ottimo livello di sicurezza.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Configurazione Standard Uf W/m2 K: 3.2 Uw W/m2 K: 1.2 Configurazione Plus Uf W/m2 K: 2.6 Uw W/m2 K: 1.1 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 – EN 12208): Classe 9A Permeabilità all’aria (EN 1026 – EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 3 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: fino a 42 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 150 mm Telaio mobile profondità 60 mm Tipo di tenuta aria-acqua-vento: Guarnizioni in EPDM Spessore dei vetri: da 13 mm a 46 mm Portata massima: 400 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNC-S_150_STH_HES_S2_T2_LS-40mm
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-25
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Classificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America