Pubblica i tuoi prodotti
Metra NC 90 HES WS - Finestre fissa con zoccolo in alluminio
Metra NC 90 HES WS - Finestre fissa con zoccolo in alluminio
Metra NC 90 HES WS - Finestre fissa con zoccolo in alluminio

    Metra NC 90 HES WS - Finestre fissa con zoccolo in alluminio

    NC 90 HES, la prima finestra completamente in alluminio ad ottenere il prestigioso sigillo “Finestra Qualità CasaClima” nella classe Gold. La soluzione ideale per serramenti dai livelli prestazionali eccellenti realizzati anche in termini di sicurezza.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe 9A Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 5 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: fino a 43 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 90 mm Telaio mobile profondità 100 mm Tipo di tenuta aria-acqua-vento: giunto aperto (finestre e portefinestre) Spessore dei vetri: da 22 a 83 mm Linee estetiche: Piana (BL), Sagomata (SL)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-06
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America