Pubblica i tuoi prodotti
Metra AELLE 100 STH - Finestre fissa in alluminio
Metra AELLE 100 STH - Finestre fissa in alluminio
Metra AELLE 100 STH - Finestre fissa in alluminio
Metra AELLE 100 STH - Finestre fissa in alluminio

    Metra AELLE 100 STH - Finestre fissa in alluminio

    Eccezionali doti di risparmio energetico per finestre e portefinestre anche di grandi dimensioni. AELLE 100 STH garantisce isolamento termo-acustico e durata al top della gamma. Ottime le caratteristiche antisfondamento. Il rivestimento in legno naturale nel lato interno-casa, unito alle grandi dimensioni delle vetrate, fa di AELLE 100 STH la soluzione ideale per valorizzare radicalmente il tuo habitat.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Uf W/m2 K : 2.2 Uw W/m2 K : 1.1 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 – EN 12208): Classe E750 Permeabilità all’aria (EN 1026 – EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 5 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : fino a 44 Db Caratteristiche tecniche Serie Finestra: Telaio con profilati base da 79 mm, anta da 100 mm con sormonto interno da 21 mm “Linea Piana”. Telaio con profilato base da 89 mm, anta da 100 mm con sormonto interno da 21 mm “Linea Sagomata”. Tenuta aria-acqua-vento: guarnizione centrale a giunto aperto. Linee estetiche alluminio: Piana, Sagomata Linee estetiche legno: Piana, Sagomata Serie Porte: Telaio ed anta complanari con profilati da 79 mm, anta da 79 mm. Tenuta aria-acqua-vento: tramite doppia guarnizione di battuta. Linee estetiche alluminio: Piana Linee estetiche legno: Piana Spessore dei vetri: da 26 a 59 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAELLE_100_STH_WS_FIX
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium-wood windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America