Pubblica i tuoi prodotti
Metra AELLE-S 190 STH - 2 ante apribili 2 fissesoglia ribassata. Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra AELLE-S 190 STH - 2 ante apribili 2 fissesoglia ribassata. Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra AELLE-S 190 STH - 2 ante apribili 2 fissesoglia ribassata. Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    Metra AELLE-S 190 STH - 2 ante apribili 2 fissesoglia ribassata. Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    Se non vuoi rinunciare ad un materiale resistente come l’alluminio e allo stesso tempo desideri all’interno la naturalezza del legno, METRA ti offre la soluzione ideale: il sistema Alluminio-Legno AELLE-S 190 STH. Il sistema AELLE-S 190 STH permette di realizzare infissi scorrevoli di grandi dimensioni, mediante l’utilizzo di telai composti: la parte esterna costituita da profilati di alluminio consente di ridurre gli interventi di manutenzione e conservare al meglio le prestazioni nel tempo, la parte interna composta da massello di legno naturale dona una nota di calore all’ambiente.
    Voce di capitolato
    • Trasmittanza termica: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe E900 Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe4 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : fino a 42 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 190 mm Telaio mobile profondità 78 mm Tipo di tenuta aria-acqua-vento: Guarnizioni in EPDM Spessore dei vetri: da 26 a 48 mm Portata massima: 300/400 kg per anta
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAELLE_190_STH_S2_T2_FIX2_LS
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium-wood windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText