Pubblica i tuoi prodotti
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Finestra Scorrevole a 2 ante su 2 binari Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Finestra Scorrevole a 2 ante su 2 binari Finestre e porte scorrevoli in alluminio
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Finestra Scorrevole a 2 ante su 2 binari Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Finestra Scorrevole a 2 ante su 2 binari Finestre e porte scorrevoli in alluminio

    NC-S 120 STH SLIM, un sistema tecnologico orientato ad uno stile contemporaneo che permette di avere massimo isolamento termico e acustico con un’ottimizzazione degli spazi grazie al design ultra sottile.
    Voce di capitolato
    • Prestazioni: Tenuta all’acqua (EN 1027 - EN 12208): Classe 8A Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Resistenza al vento (EN 12211, EN 12210): Classe 3 Potere fonoisolante EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: fino a 41 dB Caratteristiche tecniche Dimensioni della sezione Telaio fisso profondità 120 mm - 140 mm Telaio mobile profondità 45 mm - 55 mm Tipo di tenuta aria-acqua-vento: Guarnizioni a spazzola Spessore dei vetri: da 26 mm a 42 mm Portata massima raggiunta: 400 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNC-S_120_STH_SLIM_45_S2_T2
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaAluminium windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-08
    • Numero di versione2
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America