Pubblica i tuoi prodotti
4017 Shotgun Microphone

4017 Shotgun Microphone

4017B-MC shotgun w/ integrated preamp and 4017C-MC shotgun w/ integrated compact preamp

4017B-MC shotgun

Model CONSTEL 4017B-MC (Black only) - PN 40.166.055.01


4017C-MC shotgun

Model CONSTEL 4017C-MC (Black only) - PN 40.166.055.02


Voce di capitolato
  • 4017B-MC shotgun w/ preamp

    Length 8.35 in (212 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm

    4017C-MC shotgun w/ compact preamp

    Length 6.06 in (154 mm) 

    Diameter 0.75 in (19 mm)


    4017B-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 9.13 in (232 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)

    4017C-MC Microphone with DUA0073 Windscreen

    Length 6.85 in (174 mm) 

    Diameter 2.36 in (60 mm)


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomeyersound-4017-shotgun-mic
  • Famiglia di prodottoMicrophones
  • Gruppo di famigliaShotgun
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
  • Descrizione Uniclass 2015Microphones
  • Codice CSI MasterFormat 201427 24 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titolo OmniClassMicrophones