Pubblica i tuoi prodotti
Dental Assistant's Stool
Dental Assistant's Stool
    Midmark

    Dental Assistant's Stool

    4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)

    Preferred Ergonomics

    Reduce the musculoskeletal pain common in dentistry with a stool engineered to deliver premium styling, exceptional comfort, and thoughtful ergonomic design.

    High-Performance Seating

    Seating system offers a contoured seat with raised front to improve weight distribution and overall comfort, promoting a more balanced posture.

    Waterfall Front Edge

    Enhanced comfort with waterfall front edges that reduce pressure on the back of the thighs.

    Comfort-Enhancing Options

    Choose an optional ratcheted backrest, a ratchet-release body support with height adjustment, or an integrated footrest that automatically adjusts with the seat height.

    Voce di capitolato
    • Seat size:16.25" x 16"

      Optional ratcheted backrest:Intuitive height adjustment without knobs

      Body support:Ratchet release with height adjustment

      Integrated footrest:Automatically adjusts with seat height

      Cylinder height:Standard 21.7" - 27.5"or Short 17.8" - 20.8"

      Upholstery:Available in optional Ultraleather

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomidmark-assistant-stool
    • Famiglia di prodottoDental Equipment
    • Gruppo di famigliaDental Stools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (pollici)24
    • Profondità (pollici)24
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Materiale secondarioMetallo in lastre
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_51_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dental chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201411 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
    • Numero OmniClass23-25 17 13
    • Titolo OmniClassDental Equipment

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti