Pubblica i tuoi prodotti
MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

This traditional style laptop workstation brings technology securely to the point of care.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed laptop security system
  • Secondary work shelf
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomidmark-medical-6211-workstation
  • Famiglia di prodottoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Gruppo di famigliaMidmark Workstations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Numero OmniClass23-25 00 00
  • Titolo OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings