Pubblica i tuoi prodotti
MIDMARK® 6213 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6213 FLAT PANEL SECURE PC WORKSTATION

3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)

This flat panel workstation is designed with an additional workspace to accommodate the use of paper charts and files in the exam space as well as providing computer access.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed security system
  • Secondary work shelf
  • Flat panel monitor arm with 100 mm and 75 mm standard mounting locations
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
  • Monitor arm provides 9.5" of independent vertical adjustment, up to 40° positive tilt, a 5 lb – 20 lb capacity range, and 180° of independent rotation


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomidmark-medical-6213-workstation
  • Famiglia di prodottoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Gruppo di famigliaMidmark Workstations
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Numero OmniClass23-25 00 00
  • Titolo OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti