Pubblica i tuoi prodotti
Synthesis® Central Station - CS1 - 59" L x 72" H
Synthesis® Central Station - CS1 - 59" L x 72" H
Synthesis® Central Station - CS1 - 59" L x 72" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS1 - 59" L x 72" H

    Midmark Synthesis Central Stations are the ideal solution for dental multi-room plans. Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant. With a width of 18 inches, the Synthesis Central Station requires approximately 55% less floor space than a traditional wall and side cabinet installation. More usable floor space provides greater flexibility for your space utilization.

    Standard Features

    • 18-gauge steel frame
    • Full-extension ball-bearing glides
    • Concealed steel hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomidmark-synthesis-cs1
    • Famiglia di prodottoDental Equipment
    • Gruppo di famigliaSynthesis® Cabinetry
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)72
    • Larghezza (pollici)59
    • Profondità (pollici)18
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio al carbonio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Codice UNSPSC30161801
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numero OmniClass23-25 17 13
    • Titolo OmniClassDental Equipment