Pubblica i tuoi prodotti
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 282 Bariatric Side Chair w/ Arms

    The Midmark 282 Side Chair can enhance your clinical workflow while complementing the style of your space with a range of upholstery color options.

    Comfort Contoured, upholstered seat and back section

    Stability Sturdy, powder-coated black steel tube frame with leveling feet, a 30-inch wide seat and a 650-pound weight capacity


    Voce di capitolato
    • Weight Capacity: 650 lb

      Seat Height : 18"

      Feet : Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 30" W x 20" D

      Seat Cushion Thickness: 2.5"

      Back Cushion Dimensions: 30" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 30"

      Outside Arm Width: 36"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoritter-282
    • Famiglia di prodottoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Gruppo di famigliaSeating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)33.5
    • Larghezza (pollici)36
    • Profondità (pollici)24
    Relativo a
    • Materiale principaleTappezzeria
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)46.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrizione Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numero OmniClass23-25 45 11 19
    • Titolo OmniClassPatient Seating
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS