Pubblica i tuoi prodotti
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 su 5 stelle4.1(14 recensioni)
Steel stairs from Midthaug can be adapted to most areas and purposes. They will always be safe and good to use. Stair stringers are produced of laser-cut steel, either from sheet metal or hollow profiles. Steps made of grating or expanded metal are the most popular for outdoor use. Steps for mortar and tiles or flooring are the most popular indoor. The stairs can be combined with several of our railing models with either balustrades or glass panels.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBM_Stairs_I-L-U
  • Famiglia di prodottoStair systems
  • Gruppo di famigliaTrapp + rekkverk
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)4000
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)6000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inNorvegia
  • Prodotto inNorvegia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale

Disponibilità Regionale

Europa