Pubblica i tuoi prodotti
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

MIFAB® BIG MAX Series HDPE Rotational Molded Grease Interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101, CSA B481, A.S.M.E. A112.14.3 and listed with I.A.P.M.O. Big Max grease interceptors are also in compliance with International Plumbing Code (I.P.C.) / I.C.C. by I.A.P.M.O. For indoor/outdoor use.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBIG-MAX-Grease-Interceptor
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaGrease Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Codice UNSPSC47101536
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descrizione Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Numero OmniClass23-39 33 17
  • Titolo OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit