Pubblica i tuoi prodotti
T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® T5000-158 Series 1 5/8” wide, 3 7/8” deep, 40” long, (or length as needed), non sloped trench drain system. Body is manufactured from 14 gauge aluminum and has a 1 1/2” wide anchor flange on each side recessed 1 5/8” down from the top. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Grates are manufactured from 14 gauge aluminum and are supplied with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. End and bottom outlets are available in 2” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. Available with membrane clamps (Suffix –C) as required.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT5000-158
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaTrench Drains » All
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descrizione Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit