Pubblica i tuoi prodotti
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

MIFAB® BIG-PL Series HDPE rotational molded plaster interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, plaster retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBIG-PL
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice ETIMEC010271
  • Nome ETIMOil/petrol/grease trap
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Codice UNSPSC401617
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water separators
  • Codice CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numero OmniClass23-27 55 35 11
  • Titolo OmniClassCentrifuge Liquid Separators
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING