Pubblica i tuoi prodotti
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

The C510 and C6 Series provided additional height beyond the C-Series to meet various building codes. Just like the C Series they are designed for support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment.
Voce di capitolato
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoc510-and-c6-rubber-support
  • Famiglia di prodottoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Gruppo di famigliaRubber Supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Codice ETIMEC011121
  • Nome ETIMPipe support
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Codice UNSPSC30151509
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pipeline supports
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numero OmniClass23-27 43 13
  • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports