Pubblica i tuoi prodotti
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

MIFAB® CAD-FR Series fire resistant access door is designed for use in a suspended drywall ceiling. The CAD-FR is not fire rated. However, the combination of steel and fire rated tile supplied by others may maintain the fire resistant quality of the ceiling assembly. The door is recessed 1 ½” (38) to accommodate dual layered ceiling tile. Consult local Fire Codes for each application.

Voce di capitolato
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Famiglia di prodottoAccess Doors
  • Gruppo di famigliaUniversal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Botole
  • Codice Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descrizione Uniclass 2015Access doors and traps
  • Codice CSI MasterFormat 201408 31 13.53
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 27 13
  • Titolo OmniClassAccess Doors