Pubblica i tuoi prodotti
CR10 Rubber Support
MIFAB

CR10 Rubber Support

The CR10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces. The roller bracket has roller mounting holes 1″ apart so that the roller can be adjusted from 6″ or 7″ from the center line to the ground.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCR10
  • Famiglia di prodottoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Gruppo di famigliaWidebody Rubber Supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Codice UNSPSC30151509
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Descrizione Uniclass 2015Pipeline supports
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numero OmniClass23-27 43 13
  • Titolo OmniClassMechanical Pipe Supports