Pubblica i tuoi prodotti
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1320-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 9” (235) round, (specify material finish) tractor grate. (For nonmembrane floors, use F1320 Series.)
Voce di capitolato
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicof1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • Famiglia di prodottoDrains
  • Gruppo di famigliaFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCDrain covers
  • Codice UNSPSC40141739
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_75
  • Descrizione Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numero OmniClass23-31 27 00
  • Titolo OmniClassFloor Drains
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage