Pubblica i tuoi prodotti
FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (2 ½”-10″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013. Is Certified to cUPC and IAPMO listed.
Voce di capitolato
  • SKUs: FRP2.50, FRP3.00, FRP4.00, FRP6.00, FRP8.00, FRP10.00
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofrp-large-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Famiglia di prodottoBEECO (Backflow Valves)
  • Gruppo di famigliaBackflow Preventers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011469
  • Nome ETIMCheck valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves