Pubblica i tuoi prodotti
GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve
MIFAB

GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve

The BEECO® Series GV-FXF-OSY is a Flanged by Flanged OS&Y (Outside Screw and Yoke) Resilient Seated Gate Valve. It is manufactured in compliance with AWWA C515 Standard. Flanges are to ANSI B16.1, Class 125 drilling pattern. The body, bonnet, and wedge (disc) are of high strength ductile-iron, ASTM A536, Grade 65-45-12. The wedge is encapsulated with EPDM rubber. The stem and bolts are of stainless steel.
Voce di capitolato
  • SKUs: GV2.50-FXF-OSY, GV3.00-FXF-OSY, GV4.00-FXF-OSY, GV6.00-FXF-OSY, GV8.00-FXF-OSY, GV10.00-FXF-OSY, GV12.00-FXF-OSY
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogv-fxf-osy-flanged-by-flanged-osy-gate-valve
  • Famiglia di prodottoBEECO (Backflow Valves)
  • Gruppo di famigliaOther Backflow Products
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Codice UNSPSC40141613
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Descrizione Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 25
  • Titolo OmniClassGate Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING