Pubblica i tuoi prodotti
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13 Series single, vertical, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMC-13
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING