Pubblica i tuoi prodotti
MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier
MIFAB

MC-21 Compact Rear Outlet Water Closet Carrier

MIFAB® MC-21 Series floor mounted single, horizontal, adjustable, water closet carrier without fitting, 4” (102) back outlet waste connection (specify no hub or threaded), lacquered cast iron adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Voce di capitolato
  • SKUs: MC-21N, MC-21T, MC-22N, MC-22T
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomc-21-compact-rear-outlet-water-closet-carrier
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaOther Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING