Pubblica i tuoi prodotti
MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights
MIFAB

MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights

MIFAB® MC-33 Series hanger plate carrier with two universal, adjustable, top support plates. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Voce di capitolato
  • SKUs: MC-33
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomc-33-hanger-plate-carrier-with-uprights
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Regular Plate Type Fixture Carriers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment