Pubblica i tuoi prodotti
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Voce di capitolato
  • SKUs: MC-35
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Famiglia di prodottoFixture Carriers
  • Gruppo di famigliaOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descrizione Uniclass 2015Plumbing
  • Codice CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit