Pubblica i tuoi prodotti
MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant

MIFAB® MHY-45 Series A.S.S.E. 1019-B approved encased type, self draining, non freeze hot and cold wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon integral vacuum breaker with 3/4” male hose connection. Hydrant assembly complete with hot and cold temperature control selection, one piece neoprene plunger to control the flow, hardened bronze operating stem, heavy duty brass casing, heavy duty chrome plated bronze head casting, chrome plated face plate and polished nickel bronze box with hinged locking cover. Loose tee key to be furnished with each hydrant.
Voce di capitolato
  • SKUs: MHY-45-8, MHY-45-10, MHY-45-12, MHY-45-14, MHY-45-16, MHY-45-18, MHY-45-20, MHY-45-24
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomhy-45-hot-and-cold-encased-non-freeze-wall-hydrant
  • Famiglia di prodottoHydrants
  • Gruppo di famigliaWall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings