Pubblica i tuoi prodotti
MHY-68 Yard Hydrant
MIFAB

MHY-68 Yard Hydrant

MIFAB® MHY-68 Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Voce di capitolato
  • SKUs: MHY-68-1, MHY-68-2, MHY-68-3, MHY-68-4, MHY-68-5, MHY-68-6, MHY-68-7, MHY-68-8
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomhy-68-yard-hydrant
  • Famiglia di prodottoHydrants
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Codice UNSPSC40141726
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment