Pubblica i tuoi prodotti
MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling

MIFAB® MI-FLEX-CL Series of flexible rubber couplings are manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 and 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-FLEX-CL Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173- 2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models and listed to the National Plumbing Code of Canada and relevent Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity.
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-FLEX-CL-400, MI-FLEX-CL-500, MI-FLEX-CL-640, MI-FLEX-CL-600, MI-FLEX-CL-860, MI-FLEX-CL-800, MI-FLEX-CL-1000
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-flex-cl-400-flexible-rubber-coupling
  • Famiglia di prodottoCouplings
  • Gruppo di famigliaFlexible Rubber Couplings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Codice CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Numero OmniClass23-27 49 13
  • Titolo OmniClassFlexible Pipe Couplings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING