Pubblica i tuoi prodotti
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

MIFAB Series MI-G-SD sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 7-75 gpm and grease holding capacity of 14-150 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, internal grease retention tray adjacent to grease draw-off valve, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular gasketed lid(s).
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • Famiglia di prodottoInterceptors
  • Gruppo di famigliaGrease Interceptors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Codice UNSPSC47101536
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descrizione Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Codice CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numero OmniClass23-39 33 17
  • Titolo OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment