Pubblica i tuoi prodotti
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
Voce di capitolato
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomi-gap-brass-air-gap-fitting
  • Famiglia di prodottoTrap Seal Primers
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2021-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numero OmniClass23-33 49 21 11
  • Titolo OmniClassAir Outlets and Inlets
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING